Fraise angulaire avec poignée, pour usage intensif

Fraise angulaire avec poignée, pour usage intensif
  • En promotion
A T-slot angular cutter with attached HSS handle.
[Features]
· Various angles are available to support processing of various angles.
· Cobalt HSS is used, the number of flutes has been reduced and torsion has been added to achieve improved machinability.
[Applications]
· Used for dovetail grooving.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ACST12-45
ACST12-60
ACST15-45
ACST15-60
ACST16-45
ACST16-60
ACST18-45
ACST18-60
ACST20-45
ACST20-60
ACST25-45
ACST25-60
ACST30-45
ACST30-60
ACST35-45
ACST35-60
ACST40-45
ACST40-60
ACST45-45
ACST45-60
ACST50-45
ACST50-60
ACST55-45
ACST55-60
ACST60-45
ACST60-60
ACST65-60
ACST70-60-32
ACST70-60-42
ACST75-60-32
ACST75-60-42
ACST80-60-32
ACST80-60-42
ACST90-60-32
ACST90-60-42
ACST100-60-A
ACST100-60-B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
blade diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Single corner
(°)
Neck diameter
(mm)
Neck length
(mm)
Overall Length
(mm)
shank diameter
(mm)
Number of flutes Angle Tolerance

137.61 €

1 10 jours 123.5453.5107084±1°

101.66 €

50.83 €

1 Jour même

Stock

125606107084±15′

101.15 €

1 10 jours 155453.5107584±1°

101.16 €

1 10 jours 156607127584±15′

103.66 €

1 6 jours 165454.5128084±1°

103.69 €

1 10 jours 167607128084±15′

107.59 €

1 10 jours 185455.51290104±1°

107.61 €

1 10 jours 1876091290104±15′

113.92 €

1 10 jours 205458.512109104±1°

113.94 €

1 10 jours 20760912109104±15′

145.46 €

1 6 jours 257458.515124126±1°

150.77 €

1 10 jours 259601115124126±15′

169.42 €

1 6 jours 308458.518144166±1°

169.50 €

1 10 jours 3011601318144166±15′

241.32 €

1 6 jours 3511458.518146166±1°

241.41 €

1 6 jours 3513601518146166±15′

290.72 €

1 6 jours 40134510.520162206±1°

290.93 €

1 6 jours 4017601725162206±15′

375.86 €

1 6 jours 45154510.520164206±1°

376.15 €

1 6 jours 4519601925164206±15′

452.86 €

1 6 jours 50164512.525177256±1°

453.35 €

1 6 jours 5022602130177256±15′

557.25 €

1 6 jours 55164512.525177258±1°

557.89 €

1 6 jours 5522602130177258±15′

644.11 €

1 6 jours 60184514.525185258±1°

645.03 €

1 6 jours 6025602330185258±15′

1,035.38 €

1 6 jours 6525602830185328±15′

1,192.30 €

1 6 jours 7025603430195328±15′

1,197.88 €

1 6 jours 7025603430195428±15′

1,445.39 €

1 6 jours 7525603630195328±15′

1,450.97 €

1 6 jours 7525603630195428±15′

1,534.70 €

1 6 jours 80256038301953210±15′

1,540.28 €

1 6 jours 80256038301954210±15′

1,926.23 €

1 6 jours 90306042251953210±15′

1,931.64 €

1 6 jours 90306042251954210±15′

2,377.88 €

1 6 jours 100306042251953210±15′

2,383.29 €

1 6 jours 100306042251954210±15′

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material High-speed steel Blade diameter tolerance 0~+1 blade shape Right blade right torsion
Torsion Angle degree 15° Shank tolerance h8

Assistance technique