Nouvelle fraise cloche

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NF6-60

Référence pièce
NF6-60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

50.95 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Chanfreinage / horizontal Tip angle (θ) 60 Blade diameter (D)(mm) 6
work material Acier général / Acier trempé et durci / Aluminium / Cuivre Tool Material Type Acier rapide Shank diameter (d)(mm) 6
blade shape Right blade straight Shank tolerance h8 Overall Length(mm) 60
Number of flutes 1 Body(mm) 5.2

Vous vous trouvez sur la page de Nouvelle fraise cloche, le numéro d'article est le suivant: NF6-60.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NF6-60.

Assistance technique