Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CT10-90 |
CT10-118 |
CT13-90 |
CT13-118 |
CT15-90 |
CT15-118 |
CT18-90 |
CT18-118 |
CT20-90 |
CT20-118 |
CT22-90 |
CT22-118 |
CT25-90 |
CT25-118 |
CT27-90 |
CT27-118 |
CT30-90 |
CT30-118 |
CT32-90 |
CT32-118 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tip angle (θ) | Blade diameter (D) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Groove Length (mm) | Overall Length (mm) | Body (mm) | Handle length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.31 € | 1 | 6 jours | 90 | 10 | 12 | 13 | 180 | 45 | 135 | ||
99.63 € | 1 | 10 jours | 118 | 10 | 12 | 13 | 180 | 45 | 135 | ||
134.33 € | 1 | 6 jours | 90 | 13 | 16 | 19 | 200 | 55 | 145 | ||
134.33 € | 1 | 6 jours | 118 | 13 | 16 | 19 | 200 | 55 | 145 | ||
155.61 € | 1 | 6 jours | 90 | 15 | 16 | 19 | 200 | 55 | 145 | ||
155.61 € | 1 | 6 jours | 118 | 15 | 16 | 19 | 200 | 55 | 145 | ||
176.18 € | 1 | 6 jours | 90 | 18 | 25 | 25 | 220 | 65 | 155 | ||
176.18 € | 1 | 6 jours | 118 | 18 | 25 | 25 | 220 | 65 | 155 | ||
273.39 € | 1 | 6 jours | 90 | 20 | 25 | 25 | 220 | 65 | 155 | ||
273.39 € | 1 | 6 jours | 118 | 20 | 25 | 25 | 220 | 65 | 155 | ||
340.16 € | 1 | 6 jours | 90 | 22 | 25 | 30 | 220 | 65 | 155 | ||
340.16 € | 1 | 6 jours | 118 | 22 | 25 | 30 | 220 | 65 | 155 | ||
402.42 € | 1 | 6 jours | 90 | 25 | 25 | 35 | 220 | 80 | 140 | ||
402.42 € | 1 | 6 jours | 118 | 25 | 25 | 35 | 220 | 80 | 140 | ||
452.77 € | 1 | 6 jours | 90 | 27 | 32 | 38 | 220 | 80 | 140 | ||
452.77 € | 1 | 6 jours | 118 | 27 | 32 | 38 | 220 | 80 | 140 | ||
519.53 € | 1 | 6 jours | 90 | 30 | 32 | 42 | 240 | 90 | 150 | ||
519.53 € | 1 | 6 jours | 118 | 30 | 32 | 42 | 240 | 90 | 150 | ||
680.43 € | 1 | 6 jours | 90 | 32 | 32 | 42 | 240 | 90 | 150 | ||
680.43 € | 1 | 6 jours | 118 | 32 | 32 | 42 | 240 | 90 | 150 |
Loading...
Application | Centrage (positionnement) / Chanfreinage / horizontal | work material | Acier général / Acier trempé et durci / Aluminium / Cuivre | Tool Material Type | Cobalt HSS |
---|---|---|---|---|---|
blade shape | Right blade straight | Shank tolerance | h7 | Number of flutes | 2 |
Configurer
Propriétés de base
Tip angle (θ)
Blade diameter (D)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Groove Length(mm)
Overall Length(mm)
Body(mm)
Handle length(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles