Alésoir à main taille hélicoïdale

Alésoir à main taille hélicoïdale
  • En promotion
  • Remise sur volume
General purpose type. In order to improve guidance, the bite gradient is set to 1°

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SPHR1/4
SPHR2.01
SPHR2.02
SPHR2.03
SPHR2.2
SPHR2.3
SPHR2.7
SPHR3.4
SPHR4.2
SPHR5
SPHR5.01
SPHR5.2
SPHR5.5
SPHR5.8
SPHR6.01
SPHR6.06
SPHR6.07
SPHR6.1
SPHR6.2
SPHR6.3
SPHR6.5
SPHR6.97
SPHR7
SPHR7.01
SPHR7.02
SPHR7.2
SPHR7.9
SPHR7.95
SPHR8.01
SPHR8.2
SPHR8.5
SPHR8.99
SPHR9.5
SPHR10.1
SPHR11
SPHR12.02
SPHR12.5
SPHR13
SPHR15
SPHR18
SPHR20.2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tool Diameter
(mm)
Shank Type Groove Length
(mm)
Diameter tolerance
(mm)
Number of flutes
(Sheets)
Full length L
(mm)
Bite length T
(mm)
shank diameter Center

50.84 €

1 Disponible 6 jours 1/4Tige droite500~+0.0056100101/460° Concave

69.59 €

1 6 jours 2.01Tige de fraise300~+0.0054606360° Convex

69.59 €

1 6 jours 2.02Tige de fraise300~+0.0054606360° Convex

69.59 €

1 Disponible 6 jours 2.03Tige de fraise300~+0.0054606360° Convex

49.05 €

1 6 jours 2.2Tige de fraise30+0.002~+0.0074606360° Convex

49.05 €

1 6 jours 2.3Tige de fraise35+0.002~+0.0074657360° Convex

58.00 €

1 6 jours 2.7Tige de fraise35+0.002~+0.0074657360° Convex

39.91 €

19.96 €

1 Disponible Jour même

Stock

3.4Tige droite40+0.004~+0.00967583.460° Concave

31.97 €

15.67 €

1 Disponible Jour même

Stock

4.2Tige droite45+0.004~+0.00968594.260° Concave

41.45 €

20.73 €

1 Disponible Jour même

Stock

5Tige droite45+0.004~+0.0096909560° Concave

58.00 €

1 Disponible 6 jours 5.01Tige droite450~+0.00569095.0160° Concave

47.31 €

1 6 jours 5.2Tige droite45+0.004~+0.009695105.260° Concave

47.31 €

1 6 jours 5.5Tige droite45+0.004~+0.009695105.560° Concave

48.19 €

1 6 jours 5.8Tige droite50+0.004~+0.0096100105.860° Concave

59.79 €

1 Disponible 10 jours 6.01Tige droite500~+0.0056100106.0160° Concave

51.04 €

1 Disponible 6 jours 6.06Tige droite500~+0.0056100106.0660° Concave

51.04 €

1 Disponible 6 jours 6.07Tige droite500~+0.0056100106.0760° Concave

48.19 €

1 10 jours 6.1Tige droite50+0.006~+0.0126100106.160° Concave

39.46 €

1 6 jours 6.2Tige droite50+0.006~+0.0126100106.260° Concave

39.48 €

1 10 jours 6.3Tige droite50+0.006~+0.0126100106.360° Concave

48.19 €

1 6 jours 6.5Tige droite50+0.006~+0.0126100106.560° Concave

51.14 €

1 6 jours 6.97Tige droite550~+0.0056105116.9760° Concave

48.19 €

1 Disponible 6 jours 7Tige droite55+0.006~+0.012610511760° Concave

48.28 €

24.14 €

1 Disponible Jour même

Stock

7.01Tige droite550~+0.0056105117.0160° Concave

46.56 €

24.21 €

1 Jour même

Stock

7.02Tige droite550~+0.0056105117.0260° Concave

45.83 €

1 6 jours 7.2Tige droite55+0.006~+0.0126110117.260° Concave

54.44 €

1 Disponible 6 jours 7.9Tige droite60+0.006~+0.0126115127.960° Concave

66.92 €

1 6 jours 7.95Tige droite600~+0.0056115127.9560° Concave

76.72 €

1 Disponible 6 jours 8.01Tige droite600~+0.0056115128.0160° Concave

59.79 €

1 Disponible 6 jours 8.2Tige droite60+0.006~+0.0126120128.260° Concave

43.11 €

21.56 €

1 Disponible Jour même

Stock

8.5Tige droite60+0.006~+0.0126120128.560° Concave

76.72 €

1 Disponible 6 jours 8.99Tige droite650~+0.0056125138.9960° Concave

58.67 €

1 Disponible 8 jours 9.5Tige droite65+0.006~+0.0126125139.560° Concave

80.30 €

1 Disponible 6 jours 10.1Tige droite70+0.007~+0.01561301410.160° Concave

80.30 €

1 Disponible 6 jours 11Tige droite75+0.007~+0.0156140151160° Concave

126.66 €

1 6 jours 12.02Tige droite750~+0.00561501512.0260° Concave

93.37 €

1 6 jours 12.5Tige droite80+0.007~+0.01561551612.560° Concave

100.79 €

1 Disponible 6 jours 13Tige droite80+0.007~+0.0158160161360° Concave

123.98 €

1 8 jours 15Tige droite90+0.007~+0.0158175181560° Concave

116.24 €

1 6 jours 18Tige droite105+0.007~+0.0158200211860° Concave

169.22 €

1 6 jours 20.2Tige droite120+0.008~+0.01782302420.260° Concave

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Fonte / Aluminium / Cuivre / Acier à matrices / Acier allié Coating Y/N N/A Groove Shape Spirale
Base Blade Y/N N/A blade shape Right blade left torsion Torsional Angle 12°
Shank diameter tolerance -0.02~-0.05 Tool Material Type High-speed steel

Assistance technique