Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tool Diameter (mm) | Groove Length (mm) | Diameter tolerance (mm) | Number of flutes (Sheets) | Full length L (mm) | Bite length T (mm) | shank diameter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92.60 € | 1 | 6 jours | 2.95 | 35 | 0~+0.005 | 6 | 110 | 0.5 | MT1 | ||
92.60 € | 1 | 6 jours | 2.96 | 35 | 0~+0.005 | 6 | 110 | 0.5 | MT1 | ||
92.60 € | 1 | 6 jours | 2.97 | 35 | 0~+0.005 | 6 | 110 | 0.5 | MT1 | ||
92.60 € | 1 | 6 jours | 2.98 | 35 | 0~+0.005 | 6 | 110 | 0.5 | MT1 | ||
92.60 € | 1 | 6 jours | 2.99 | 35 | 0~+0.005 | 6 | 110 | 0.5 | MT1 | ||
109.37 € | 1 | 6 jours | 3 | 35 | +0.002~+0.007 | 6 | 110 | 0.5 | MT1 | ||
92.60 € | 1 | 6 jours | 3.01 | 35 | 0~+0.005 | 6 | 110 | 0.5 | MT1 | ||
92.60 € | 1 | 6 jours | 3.02 | 35 | 0~+0.005 | 6 | 110 | 0.5 | MT1 | ||
92.60 € | 1 | 6 jours | 3.03 | 35 | 0~+0.005 | 6 | 110 | 0.5 | MT1 | ||
92.60 € | 1 | 6 jours | 3.04 | 35 | 0~+0.005 | 6 | 110 | 0.5 | MT1 | ||
92.60 € | 1 | 10 jours | 3.05 | 35 | 0~+0.005 | 6 | 110 | 0.5 | MT1 | ||
92.61 € | 1 | 6 jours | 3.06 | 35 | 0~+0.005 | 6 | 110 | 0.5 | MT1 | ||
92.61 € | 1 | 6 jours | 3.07 | 35 | 0~+0.005 | 6 | 110 | 0.5 | MT1 | ||
92.61 € | 1 | 6 jours | 3.08 | 35 | 0~+0.005 | 6 | 110 | 0.5 | MT1 | ||
92.61 € | 1 | 6 jours | 3.09 | 35 | 0~+0.005 | 6 | 110 | 0.5 | MT1 | ||
111.13 € | 1 | 6 jours | 3.1 | 35 | +0.004~+0.009 | 6 | 110 | 0.5 | MT1 | ||
111.13 € | 1 | 10 jours | 3.2 | 35 | +0.004~+0.009 | 6 | 110 | 0.5 | MT1 | ||
111.13 € | 1 | 6 jours | 3.3 | 35 | +0.004~+0.009 | 6 | 110 | 0.5 | MT1 | ||
111.13 € | 1 | 6 jours | 3.4 | 35 | +0.004~+0.009 | 6 | 110 | 0.5 | MT1 | ||
102.27 € | 1 | 6 jours | 3.5 | 35 | +0.004~+0.009 | 6 | 110 | 0.5 | MT1 | ||
116.01 € | 1 | 6 jours | 3.6 | 35 | +0.004~+0.009 | 6 | 110 | 0.5 | MT1 | ||
108.92 € | 1 | 6 jours | 3.7 | 35 | +0.004~+0.009 | 6 | 110 | 0.5 | MT1 | ||
108.92 € | 1 | 6 jours | 3.8 | 35 | +0.004~+0.009 | 6 | 110 | 0.5 | MT1 | ||
108.92 € | 1 | 6 jours | 3.9 | 35 | +0.004~+0.009 | 6 | 110 | 0.5 | MT1 | ||
89.00 € | 1 | 6 jours | 3.95 | 35 | 0~+0.005 | 6 | 110 | 0.5 | MT1 | ||
89.00 € | 1 | 6 jours | 3.96 | 35 | 0~+0.005 | 6 | 110 | 0.5 | MT1 | ||
89.01 € | 1 | 6 jours | 3.97 | 35 | 0~+0.005 | 6 | 110 | 0.5 | MT1 | ||
89.01 € | 1 | 10 jours | 3.98 | 35 | 0~+0.005 | 6 | 110 | 0.5 | MT1 | ||
93.96 € | 1 | 10 jours | 3.99 | 35 | 0~+0.005 | 6 | 110 | 0.5 | MT1 | ||
99.02 € | 1 | 10 jours | 4 | 35 | +0.004~+0.009 | 6 | 110 | 0.5 | MT1 | ||
89.01 € | 1 | 10 jours | 4.01 | 35 | 0~+0.005 | 6 | 110 | 0.5 | MT1 | ||
89.01 € | 1 | 6 jours | 4.02 | 35 | 0~+0.005 | 6 | 110 | 0.5 | MT1 | ||
89.01 € | 1 | 6 jours | 4.03 | 35 | 0~+0.005 | 6 | 110 | 0.5 | MT1 | ||
89.01 € | 1 | 6 jours | 4.04 | 35 | 0~+0.005 | 6 | 110 | 0.5 | MT1 | ||
89.01 € | 1 | 6 jours | 4.05 | 35 | 0~+0.005 | 6 | 110 | 0.5 | MT1 | ||
89.01 € | 1 | 6 jours | 4.06 | 35 | 0~+0.005 | 6 | 110 | 0.5 | MT1 | ||
89.01 € | 1 | 6 jours | 4.07 | 35 | 0~+0.005 | 6 | 110 | 0.5 | MT1 | ||
89.01 € | 1 | 6 jours | 4.08 | 35 | 0~+0.005 | 6 | 110 | 0.5 | MT1 | ||
89.01 € | 1 | 6 jours | 4.09 | 35 | 0~+0.005 | 6 | 110 | 0.5 | MT1 | ||
102.29 € | 1 | 6 jours | 4.1 | 45 | +0.004~+0.009 | 6 | 120 | 0.5 | MT1 | ||
102.29 € | 1 | 6 jours | 4.2 | 45 | +0.004~+0.009 | 6 | 120 | 0.5 | MT1 | ||
102.30 € | 1 | 6 jours | 4.3 | 45 | +0.004~+0.009 | 6 | 120 | 0.5 | MT1 | ||
102.30 € | 1 | 6 jours | 4.4 | 45 | +0.004~+0.009 | 6 | 120 | 0.5 | MT1 | ||
84.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.5 | 45 | +0.004~+0.009 | 6 | 120 | 0.5 | MT1 | |
102.30 € | 1 | 6 jours | 4.6 | 45 | +0.004~+0.009 | 6 | 120 | 1 | MT1 | ||
102.30 € | 1 | 6 jours | 4.7 | 45 | +0.004~+0.009 | 6 | 120 | 1 | MT1 | ||
102.30 € | 1 | 6 jours | 4.8 | 45 | +0.004~+0.009 | 6 | 120 | 1 | MT1 | ||
102.32 € | 1 | 6 jours | 4.9 | 45 | +0.004~+0.009 | 6 | 120 | 1 | MT1 | ||
83.87 € | 1 | 6 jours | 4.95 | 45 | 0~+0.005 | 6 | 120 | 1 | MT1 | ||
83.87 € | 1 | 6 jours | 4.96 | 45 | 0~+0.005 | 6 | 120 | 1 | MT1 | ||
83.87 € | 1 | 6 jours | 4.97 | 45 | 0~+0.005 | 6 | 120 | 1 | MT1 | ||
83.87 € | 1 | 6 jours | 4.98 | 45 | 0~+0.005 | 6 | 120 | 1 | MT1 | ||
88.79 € | 1 | 6 jours | 4.99 | 45 | 0~+0.005 | 6 | 120 | 1 | MT1 | ||
91.64 € | 1 | Disponible | 10 jours | 5 | 45 | +0.004~+0.009 | 6 | 120 | 1 | MT1 | |
116.74 € | 1 | 6 jours | 5.01 | 45 | 0~+0.005 | 6 | 120 | 1 | MT1 | ||
109.69 € | 1 | 6 jours | 5.02 | 45 | 0~+0.005 | 6 | 120 | 1 | MT1 | ||
109.69 € | 1 | 6 jours | 5.03 | 45 | 0~+0.005 | 6 | 120 | 1 | MT1 | ||
109.69 € | 1 | 6 jours | 5.04 | 45 | 0~+0.005 | 6 | 120 | 1 | MT1 | ||
109.69 € | 1 | 10 jours | 5.05 | 45 | 0~+0.005 | 6 | 120 | 1 | MT1 | ||
109.69 € | 1 | 6 jours | 5.06 | 45 | 0~+0.005 | 6 | 120 | 1 | MT1 |
Loading...
Shank Type | Tige conique | work material | Acier général / Fonte / Aluminium / Cuivre / Acier à matrices / Acier allié | Coating Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Groove Shape | Droit | Base Blade Y/N | N/A | blade shape | Right blade straight |
Tool Material Type | High-speed steel | Center | 60° Concave |
Configurer
Propriétés de base
Tool Diameter(mm)
Groove Length(mm)
Diameter tolerance(mm)
Number of flutes(Sheets)
Full length L(mm)
Bite length T(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles