Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tip angle (θ) | Number of flutes (sheet) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) | Tip diameter | Blade length (ℓ) | Outer Diameter (D) | Outer Diameter Length (ℓ1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.53 € | 1 | Disponible | 10 jours | 60 | 5 | 48 | 6 | 0 | 6.93 | 8 | 18 | |
36.43 € | 1 | Disponible | 10 jours | 60 | 7 | 48 | 6 | 0 | 8.66 | 10 | 18 | |
38.97 € | 1 | Disponible | 10 jours | 60 | 7 | 55 | 8 | 0 | 10.39 | 12 | 25 | |
53.14 € | 1 | Disponible | 6 jours | 60 | 7 | 55 | 10 | 0 | 13.86 | 16 | 25 | |
58.15 € | 1 | Disponible | 10 jours | 60 | 7 | 55 | 10 | 0 | 17.32 | 20 | 25 | |
80.80 € | 1 | Disponible | 10 jours | 60 | 9 | 70 | 12 | 0 | 21.65 | 25 | 35 | |
104.11 € | 1 | 10 jours | 60 | 9 | 73 | 12 | 0 | 25.98 | 30 | 38 | ||
128.93 € | 1 | 10 jours | 60 | 9 | 80 | 12 | 0 | 30.31 | 35 | 43 | ||
172.92 € | 1 | 6 jours | 60 | 9 | 85 | 12 | 0 | 34.64 | 40 | 45 | ||
238.90 € | 1 | 6 jours | 60 | 9 | 88 | 12 | 0 | 38.97 | 45 | 48 | ||
318.60 € | 1 | 6 jours | 60 | 9 | 100 | 12 | 0 | 43.3 | 50 | 57 | ||
476.54 € | 1 | 6 jours | 60 | 11 | 111 | 16 | 10 | 43.3 | 60 | 61 | ||
23.23 € | 1 | Disponible | 10 jours | 90 | 5 | 41 | 6 | 0 | 3 | 6 | 11 | |
24.88 € | 1 | Disponible | 6 jours | 90 | 5 | 45 | 6 | 0 | 4 | 8 | 15 | |
36.43 € | 1 | Disponible | 10 jours | 90 | 7 | 45 | 6 | 0 | 5 | 10 | 15 | |
38.14 € | 1 | Disponible | 10 jours | 90 | 7 | 50 | 8 | 0 | 6 | 12 | 20 | |
50.67 € | 1 | Disponible | 6 jours | 90 | 7 | 50 | 10 | 0 | 8 | 16 | 20 | |
55.62 € | 1 | Disponible | 6 jours | 90 | 7 | 50 | 10 | 0 | 10 | 20 | 20 | |
78.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 90 | 9 | 60 | 12 | 0 | 12.5 | 25 | 25 | |
93.39 € | 1 | 6 jours | 90 | 9 | 65 | 12 | 0 | 15 | 30 | 30 | ||
108.61 € | 1 | 10 jours | 90 | 9 | 67 | 12 | 0 | 17.5 | 35 | 30 | ||
146.15 € | 1 | 10 jours | 90 | 9 | 70 | 12 | 0 | 20 | 40 | 30 | ||
218.48 € | 1 | 6 jours | 90 | 9 | 73 | 12 | 0 | 22.5 | 45 | 33 | ||
274.20 € | 1 | 10 jours | 90 | 9 | 80 | 12 | 0 | 25 | 50 | 37 | ||
405.79 € | 1 | 6 jours | 90 | 11 | 100 | 16 | 10 | 25 | 60 | 45 | ||
23.16 € | 1 | Disponible | 10 jours | 120 | 5 | 41 | 6 | 0 | 1.73 | 6 | 10 | |
26.53 € | 1 | Disponible | 6 jours | 120 | 5 | 45 | 6 | 0 | 2.31 | 8 | 13 | |
36.43 € | 1 | Disponible | 10 jours | 120 | 7 | 45 | 6 | 0 | 2.89 | 10 | 13 | |
38.97 € | 1 | Disponible | 8 jours | 120 | 7 | 50 | 8 | 0 | 3.46 | 12 | 15 | |
53.07 € | 1 | Disponible | 10 jours | 120 | 7 | 50 | 10 | 0 | 4.62 | 16 | 15 | |
58.15 € | 1 | Disponible | 8 jours | 120 | 7 | 50 | 10 | 0 | 5.77 | 20 | 20 | |
80.72 € | 1 | Disponible | 10 jours | 120 | 9 | 60 | 12 | 0 | 7.22 | 25 | 20 | |
104.11 € | 1 | 10 jours | 120 | 9 | 65 | 12 | 0 | 8.66 | 30 | 25 | ||
128.77 € | 1 | 10 jours | 120 | 9 | 67 | 12 | 0 | 10.1 | 35 | 25 | ||
167.53 € | 1 | 10 jours | 120 | 9 | 70 | 12 | 0 | 11.55 | 40 | 25 | ||
238.85 € | 1 | 6 jours | 120 | 9 | 73 | 12 | 0 | 12.99 | 45 | 30 | ||
318.04 € | 1 | 6 jours | 120 | 9 | 80 | 12 | 0 | 14.43 | 50 | 30 |
Loading...
Application | Chanfreinage de trou | work material | Acier général / Acier trempé et durci / Fonte / Aluminium / Résine | Single blade, two blades | Lame unique |
---|---|---|---|---|---|
Peripheral Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | High-speed steel (SKH51) | Coating Y/N | N/A |
Coating Type | Non revêtu | shank | Straight | Large diameter tolerance | +0.2~+0.6 |
Angle Tolerance(Minute) | ±15' |
Configurer
Propriétés de base
Tip angle (θ)
Number of flutes(sheet)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)
Tip diameter
Blade length (ℓ)
Outer Diameter (D)
Outer Diameter Length (ℓ1)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles