Tsurugi【10-25 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
T100
T110
T125
T150
T180
T205
T255
TFT455
TFT45530
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Internal Diameter
(mm)
Maximum operating rotation speed
(m/s (m/min))
Number Contained In A Packet
(Sheets)

16.42 €

10 pièces par conditionnement

5 paquets Disponible 5 jours 10021572 (4300)10

37.01 €

10 pièces par conditionnement

5 paquets Disponible 10 jours 11022072 (4300)10

43.45 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 10 jours 12522272 (4300)10

53.66 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 15022272 (4300)10

66.08 €

10 pièces par conditionnement

5 paquets Disponible 10 jours 18022272 (4300)10

77.33 €

10 pièces par conditionnement

5 paquets Disponible 10 jours 20522272 (4300)10

147.30 €

25 pièces par conditionnement

5 paquets Disponible 10 jours 255325.472 (4300)25

493.00 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 10 jours 4553.525.463 (3800)20

493.00 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 10 jours 4553.53063 (3800)20

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Plat Work material General steel Abrasive material A
Variety A46R BF Features The most standard of the products which is adaptable to a large variety of different materials. Application General steel (pipe, angle, cylindrical rod, section steel, etc.)

Assistance technique