Super Grouse【5-10 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
R106
R106S
R110
R125
R12520
R150
R160
R180FM
R180FM20
R205
R20525
R305
R355
R405
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Work material Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Internal Diameter
(mm)
Number Contained In A Packet
(Sheets)
Variety Application

20.20 €

5 pièces par conditionnement

5 paquets Disponible 10 jours General steel / Non métallique1062.4155A30S BF2General steel (thin plates, thin cylindrical rods, pipes and metallic frames) / ALC

19.84 €

5 pièces par conditionnement

5 paquets Disponible 5 jours -1062.2155A36P BF2Stainless Steel Materials (thin plates / thin round rods / pipes / window frames)

69.58 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours General steel / Acier inoxydable / Non métallique1102.42010A30S BF2General steel, stainless steel and ALC (thin plates, thin cylindrical rods, pipes and metallic frames)

34.62 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 10 jours General steel / Acier inoxydable / Non métallique1252.5225A30S BF2General steel, stainless steel and ALC (thin plates, thin cylindrical rods, pipes and metallic frames)

34.75 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 10 jours General steel / Acier inoxydable / Non métallique1252.5205A30S BF2General steel, stainless steel and ALC (thin plates, thin cylindrical rods, pipes and metallic frames)

44.72 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 10 jours General steel / Acier inoxydable / Non métallique1502.6225A30S BF2General steel, stainless steel and ALC (thin plates, thin cylindrical rods, pipes and metallic frames)

45.18 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 11 jours General steel / Acier inoxydable / Non métallique1602.6205A30S BF2General steel, stainless steel and ALC (thin plates, thin cylindrical rods, pipes and metallic frames)

52.35 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 10 jours General steel / Acier inoxydable / Non métallique1802.6225A30S BF2General steel, stainless steel and ALC (thin plates, thin cylindrical rods, pipes and metallic frames)

52.21 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 10 jours General steel / Acier inoxydable / Non métallique1802.6205A30S BF2General steel, stainless steel and ALC (thin plates, thin cylindrical rods, pipes and metallic frames)

68.71 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 10 jours General steel / Acier inoxydable / Non métallique2052.6225A30S BF2General steel, stainless steel and ALC (thin plates, thin cylindrical rods, pipes and metallic frames)

68.75 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 10 jours General steel / Acier inoxydable / Non métallique2052.625.45A30S BF2General steel, stainless steel and ALC (thin plates, thin cylindrical rods, pipes and metallic frames)

158.93 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 10 jours General steel / Acier inoxydable / Non métallique3052.625.410A30S BF2General steel, stainless steel and ALC (thin plates, thin cylindrical rods, pipes and metallic frames)

160.38 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 10 jours General steel / Acier inoxydable / Non métallique3552.825.410A30S BF2General steel, stainless steel and ALC (thin plates, thin cylindrical rods, pipes and metallic frames)

192.43 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 10 jours General steel / Acier inoxydable / Non métallique4052.825.410A30S BF2General steel, stainless steel and ALC (thin plates, thin cylindrical rods, pipes and metallic frames)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Plat Abrasive material A Maximum operating rotation speed(m/s (m/min)) 80 (4800)

Assistance technique