Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
A330520 |
A330522 |
A330525 |
A3305305 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Internal Diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
263.81 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 10 jours | 20 | |
263.81 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 10 jours | 22 | |
263.81 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 10 jours | 25.4 | |
263.81 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 10 jours | 30.5 |
Loading...
Product Type | Plat | Work material | General steel / Acier inoxydable / Fonte | Abrasive material | A |
---|---|---|---|---|---|
Outer Diameter(mm) | 305 | Blade thickness(mm) | 4.5 | Maximum operating rotation speed(m/s (m/min)) | 100 |
Variety | A24Q BF3 | Number Contained In A Packet | 10 | Features | This product can endure high speed rotation. |
Application | Iron, Steel, Casting, Stainless Steel |
Configurer
Propriétés de base
Internal Diameter(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles