Pour logement de clavette, 2 cannelures EKD (OL3)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EKD-OL3-3
EKD-OL3-4
EKD-OL3-5
EKD-OL3-6
EKD-OL3-7
EKD-OL3-8
EKD-OL3-9
EKD-OL3-10
EKD-OL3-11
EKD-OL3-12
EKD-OL3-13
EKD-OL3-14
EKD-OL3-15
EKD-OL3-16
EKD-OL3-18
EKD-OL3-20
EKD-OL3-22
EKD-OL3-24
EKD-OL3-25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

20.73 €

1 Disponible 6 jours 3565081806

20.73 €

1 Disponible 6 jours 4686081808

20.73 €

1 Disponible 6 jours 5886081810

20.73 €

1 Disponible 6 jours 61086081812

22.33 €

1 Disponible 6 jours 710106081814

22.33 €

1 Disponible 6 jours 812106081816

25.53 €

1 Disponible 6 jours 912106581818

25.53 €

1 Disponible 6 jours 1015106581820

32.54 €

1 Disponible 6 jours 1115127081821

32.54 €

1 Disponible 6 jours 1215127081822

39.95 €

1 Disponible 6 jours 1315127581823

39.95 €

1 Disponible 6 jours 1415167581824

44.06 €

1 Disponible 6 jours 1515167581825

47.26 €

1 Disponible 6 jours 1618168081826

56.17 €

1 Disponible 6 jours 1818168081828

67.29 €

1 Disponible 6 jours 2020208581830

82.91 €

1 Disponible 6 jours 2225209081832

96.13 €

1 6 jours 2425259581834

96.13 €

1 6 jours 2525259581835

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre Blade shape type Carré Number of flutes(sheet) 2
Tool Material Type Cobalt HSS Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées Coating Non revêtu
Torsion Angle (θ) Weak torsion (15 to 25°) shank Droit Tolerance ー0.04~ー0.06

Assistance technique