Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
NA1006A24N |
NA1006A24P |
NA1006A36P |
NA1006WA36N |
NA1006WA36P |
NA1256A24N |
NA1256A24P |
NA1256A36P |
NA1506A36P |
NA1806A24P |
NA1806A36P |
NA1806WA24K |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer diameter Dimensions (mm) | Inner Diameter Dimension (mm) | Work material | Particle Size (#) | Abrasive grain | Hardness | Point Strategy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.96 € | 25 | 11 jours | 100 | 15 | General steel / Fonte | 24 | Grain abrasif AWA | N | 10 | ||
3.61 € | 25 | 5 jours | 100 | 15 | General steel / Fonte | 24 | Grain abrasif AWA | P | 10 | ||
3.69 € | 25 | 5 jours | 100 | 15 | General steel / Fonte | 36 | Grain abrasif AWA | P | 10 | ||
5.28 € | 25 | 5 jours | 100 | 15 | Acier inoxydable / Acier allié | 36 | Grain abrasif WA | N | 10 | ||
4.81 € | 25 | 5 jours | 100 | 15 | Acier inoxydable / Acier allié | 36 | Grain abrasif WA | P | 10 | ||
6.52 € | 25 | 5 jours | 125 | 22 | General steel / Fonte | 24 | Grain abrasif AWA | N | 20 | ||
7.47 € | 25 | 5 jours | 125 | 22 | General steel / Fonte | 24 | Grain abrasif AWA | P | 20 | ||
7.07 € | 25 | 8 jours | 125 | 22 | General steel / Fonte | 36 | Grain abrasif AWA | P | 20 | ||
8.96 € | 25 | 13 jours | 150 | 22 | General steel / Fonte | 36 | Grain abrasif AWA | P | 20 | ||
11.41 € | 25 | 5 jours | 180 | 22 | General steel / Fonte | 24 | Grain abrasif AWA | P | 20 | ||
11.53 € | 25 | 5 jours | 180 | 22 | General steel / Fonte | 36 | Grain abrasif AWA | P | 20 | ||
11.56 € | 25 | 11 jours | 180 | 22 | Acier inoxydable / Acier allié | 24 | Grain abrasif WA | K | 20 |
Loading...
Thickness(mm) | 6 | Features | Durabilité renforcée | Maximum operating rotation speed(m/s) | 72 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Outer diameter Dimensions(mm)
Inner Diameter Dimension(mm)
Work material
Particle Size(#)
Abrasive grain
Hardness
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles