Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
HA1806A24P |
HA1806A36P |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Particle Size (#) | |
---|---|---|---|---|---|
12.37 € | 25 | 8 jours | 24 | ||
12.37 € | 25 | 5 jours | 36 |
Loading...
Outer diameter Dimensions(mm) | 180 | Inner Diameter Dimension(mm) | 22.23 | Thickness(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Work material | General steel / Fonte | Abrasive grain | Grain abrasif AWA | Features | Durabilité renforcée |
Hardness | P | Maximum operating rotation speed(m/s) | 80 | Point Strategy | 20 |
Configurer
Propriétés de base
Particle Size(#)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles