• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Green Cup

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GCP1006-24
GCP1006-36
GCP1806-24
GCP1806-36
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer diameter Dimensions
(mm)
Inner Diameter Dimension
(mm)
Particle Size
(#)
Point Strategy

5.15 €

25 5 jours 100152410

4.40 €

1 5 jours 100153610

10.88 €

25 8 jours 180222420

10.40 €

25 5 jours 180223620

Loading...

  1. 1

Informations de base

Thickness(mm) 6 Work material General steel / Acier inoxydable / Acier allié / Fonte Features Capacité de coupe améliorée
Maximum operating rotation speed(m/s) 72

Assistance technique