Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
HGC1806-24
Outer diameter Dimensions(mm) | 180 | Inner Diameter Dimension(mm) | 22.23 | Thickness(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Work material | General steel / Acier inoxydable / Acier allié / Fonte | Particle Size(#) | 24 | Features | Capacité de coupe améliorée |
Maximum operating rotation speed(m/s) | 80 | Point Strategy | 20 |
Vous vous trouvez sur la page de High Grip Cup (roue de meulage), le numéro d'article est le suivant: HGC1806-24.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HGC1806-24.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles