Référence fabricant: AL131006-36-P
Marque: NEWREGISTON
Prix: 3.33 €
Délai de livraison: 5 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
AL131006-36-P
Outer diameter Dimensions(mm) | 100 | Inner Diameter Dimension(mm) | 15 | Thickness(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Work material | Aluminium | Particle Size(#) | 36 | Features | Capacité de coupe améliorée |
Maximum operating rotation speed(m/s) | 72 | Point Strategy | 5 |
Vous vous trouvez sur la page de Aluminum 13, le numéro d'article est le suivant: AL131006-36-P.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AL131006-36-P.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles