Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
NT1002AC46 |
NT1002AC80 |
NT1002AC100 |
NT1002AC120 |
NT1002WA46 |
NT1002WA80 |
NT1003AC46 |
NT1003AC60 |
NT1003WA46 |
NT1003WA60 |
NT1003WA80 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Thickness (mm) | Work material | Particle Size (#) | Abrasive grain | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.47 € | 20 | Disponible | 5 jours | 2 | General steel / Fonte | 46 | Grain abrasif AC | |
3.94 € | 20 | Disponible | 5 jours | 2 | General steel / Fonte | 80 | Grain abrasif AC | |
3.21 € | 20 | 5 jours | 2 | General steel / Fonte | 100 | Grain abrasif AC | ||
3.92 € | 20 | Disponible | 5 jours | 2 | General steel / Fonte | 120 | Grain abrasif AC | |
3.31 € | 20 | 8 jours | 2 | Acier inoxydable / Acier allié | 46 | Grain abrasif WA | ||
3.11 € | 20 | 7 jours | 2 | Acier inoxydable / Acier allié | 80 | Grain abrasif WA | ||
3.28 € | 20 | Disponible | 5 jours | 3 | General steel / Fonte | 46 | Grain abrasif AC | |
3.25 € | 20 | 5 jours | 3 | General steel / Fonte | 60 | Grain abrasif AC | ||
3.25 € | 20 | 6 jours | 3 | Acier inoxydable / Acier allié | 46 | Grain abrasif WA | ||
3.19 € | 20 | Disponible | 7 jours | 3 | Acier inoxydable / Acier allié | 60 | Grain abrasif WA | |
4.05 € | 20 | Disponible | 5 jours | 3 | Acier inoxydable / Acier allié | 80 | Grain abrasif WA |
Loading...
Outer diameter Dimensions(mm) | 100 | Inner Diameter Dimension(mm) | 15 | Features | Durabilité renforcée |
---|---|---|---|---|---|
Maximum operating rotation speed(m/s) | 72 | Dedicated pad | 1 | Point Strategy | 10 |
Configurer
Propriétés de base
Thickness(mm)
Work material
Particle Size(#)
Abrasive grain
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles