Mini Super Green【1-25 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MSG5835-36
MSG5835-46
MSG5835-60
MSG5835-80
MSG754-36
MSG754-46
MSG754-60
MSG754-80
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer diameter Dimensions
(mm)
Thickness
(mm)
Particle Size
(#)
Max. Rotational Speed
(rpm)

72.00 €

36.72 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Jour même

Stock

583.53616470

4.25 €

25 Disponible 5 jours 583.54616470

4.25 €

25 Disponible 5 jours 583.56016470

4.30 €

25 Disponible 5 jours 583.58016470

4.93 €

25 Disponible 5 jours 7543612730

4.73 €

25 5 jours 7544612730

4.65 €

25 Disponible 9 jours 7546012730

4.65 €

25 5 jours 7548012730

Loading...

  1. 1

Informations de base

Inner Diameter Dimension(mm) 9.53 Work material General steel / Acier inoxydable / Acier allié / Fonte Features Capacité de coupe améliorée
Maximum operating rotation speed(m/s) 50 Point Strategy 10

Assistance technique