Roue de ponçage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SDW100216-46
SDW100216-60
SDW100216-80
SDW100216-120
SDW100216-150
SDW100216-180
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Particle Size
(#)

3.81 €

30 Disponible 5 jours 46

12.59 €

30 Disponible 5 jours 60

12.59 €

30 Disponible 5 jours 80

12.20 €

30 Disponible 5 jours 120

12.53 €

30 Disponible 9 jours 150

3.30 €

30 Disponible 5 jours 180

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Disque à maille Work material General steel / Acier inoxydable / Acier allié / Plastique Outer diameter Dimensions(mm) 100
Inner Diameter Dimension(mm) 16 Thickness(mm) 2 With/without Hole Available
Maximum operating rotation speed(m/s) 80 Packaging Quantity(Sheets) 30 Point Strategy 10
Accessory Dedicated Pad 1 pc, 15-Hole Adapter 2 pcs Features 1 Because it is a mesh grindstone, there is no clumping or clogging even with sticky workpieces. Features 2 Flexible and can grind and polish softly.
Features 3 Can be used safely at high speed due to the special processing of the reinforced materials. Application Film peeling, cleaning, scratch repair and other work for all abrasive materials from general steel and stainless steel to plastics such as nonferrous metal and FRP

Assistance technique