Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MSW584-60 |
MSW584-80 |
MSW584-120 |
MSW753-60 |
MSW753-80 |
MSW753-120 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer diameter Dimensions (mm) | Thickness (mm) | Particle Size (#) | Maximum Operating Circumferential Rotations (rpm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.44 € | 25 | Disponible | 9 jours | 58 | 4 | 60 | 23720 | |
3.42 € | 25 | Disponible | 5 jours | 58 | 4 | 80 | 23720 | |
3.64 € | 25 | Disponible | 5 jours | 58 | 4 | 120 | 23720 | |
3.89 € | 25 | Disponible | 9 jours | 75 | 3 | 60 | 18340 | |
3.70 € | 25 | Disponible | 9 jours | 75 | 3 | 80 | 18340 | |
3.67 € | 25 | Disponible | 5 jours | 75 | 3 | 120 | 18340 |
Loading...
Type | Disque à maille | Work material | General steel / Acier inoxydable / Acier allié / Plastique | Inner Diameter Dimension(mm) | 9.53 |
---|---|---|---|---|---|
With/without Hole | Available | Maximum operating rotation speed(m/s) | 72 | Packaging Quantity(Sheets) | 25 |
Point Strategy | 10 | Features 1 | Because it is a mesh disk, there is no clumping or clogging even with sticky workpieces. | Features 2 | It grinds and polishes softly. |
Application | Film peeling, cleaning, scratch repair and other work for all abrasive materials from general steel and stainless steel to plastics such as nonferrous metal and FRP |
Configurer
Propriétés de base
Outer diameter Dimensions(mm)
Thickness(mm)
Particle Size(#)
Maximum Operating Circumferential Rotations(rpm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles