• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Mini meule R【5 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MRW58A80
MRW58A100
MRW58A120
MRW75A80
MRW75A100
MRW75A120
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Outer diameter Dimensions
(mm)
Particle Size
(#)
Maximum Operating Circumferential Rotations
(rpm)
Packaging Quantity
(Sheets)
Point Strategy Features 1 Features 2 Application

31.30 €

5 pièces par conditionnement

6 jours 58802075055Superior flexibility, suitable for curved surfaces and R surfaces.It produces a beautifully polished surface with soft contact.Surface polishing work prior to curved surface grinding and plating painting for materials such as general steel, stainless steel and aluminum

31.29 €

5 pièces par conditionnement

6 jours 581002075055Superior flexibility, suitable for curved surfaces and R surfaces.It produces a beautifully polished surface with soft contact.Surface polishing work prior to curved surface grinding and plating painting for materials such as general steel, stainless steel and aluminum

31.28 €

5 pièces par conditionnement

6 jours 581202075055Superior flexibility, suitable for curved surfaces and R surfaces.It produces a beautifully polished surface with soft contact.Surface polishing work prior to curved surface grinding and plating painting for materials such as general steel, stainless steel and aluminum

43.45 €

5 pièces par conditionnement

6 jours 75801605055Superior flexibility, suitable for curved surfaces and R surfaces.It produces a beautifully polished surface with soft contact.Surface polishing work prior to curved surface grinding and plating painting for materials such as general steel, stainless steel and aluminum

43.45 €

5 pièces par conditionnement

6 jours 751001605055Superior flexibility, suitable for curved surfaces and R surfaces.It produces a beautifully polished surface with soft contact.Surface polishing work prior to curved surface grinding and plating painting for materials such as general steel, stainless steel and aluminum

43.44 €

5 pièces par conditionnement

6 jours 751201605055Superior flexibility, suitable for curved surfaces and R surfaces.It produces a beautifully polished surface with soft contact.Surface polishing work prior to curved surface grinding and plating painting for materials such as general steel, stainless steel and aluminum

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Multi-blade disc Work material General steel / Stainless Steel / Alloy Steel Inner Diameter Dimension(mm) 10
Abrasive grain A Abrasive Grain With/without Hole Available Maximum operating rotation speed(m/s) 63

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique