Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MPW58A40 |
MPW58A60 |
MPW58A80 |
MPW58A100 |
MPW58A120 |
MPW75A40 |
MPW75A60 |
MPW75A100 |
MPW75A120 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer diameter Dimensions (mm) | Inner Diameter Dimension (mm) | Particle Size (#) | Maximum Operating Circumferential Rotations (rpm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.08 € | 5 | 5 jours | 58 | 9.53 | 40 | 20750 | ||
5.85 € | 5 | Disponible | 9 jours | 58 | 9.53 | 60 | 20750 | |
7.00 € | 5 | 5 jours | 58 | 9.53 | 80 | 20750 | ||
8.42 € | 5 | 5 jours | 58 | 9.53 | 100 | 20750 | ||
6.99 € | 5 | 5 jours | 58 | 9.53 | 120 | 20750 | ||
9.29 € | 5 | 9 jours | 75 | 10 | 40 | 16050 | ||
9.24 € | 5 | 9 jours | 75 | 10 | 60 | 16050 | ||
9.18 € | 5 | 9 jours | 75 | 10 | 100 | 16050 | ||
9.20 € | 5 | 9 jours | 75 | 10 | 120 | 16050 |
Loading...
Type | Disque multilames | Work material | General steel / Acier inoxydable / Acier allié | Abrasive grain | Grain abrasif A |
---|---|---|---|---|---|
With/without Hole | Available | Maximum operating rotation speed(m/s) | 63 | Packaging Quantity(Sheets) | 5 |
Point Strategy | 5 | Features 1 | Ideal for light grinding and polishing in general, with superior grinding force. | Features 2 | Ideal for flat polishing thanks to moderate winding. |
Features 3 | Durable. | Application | Polishing work including finishing after plane and curved surface grinding, bead grinding, chamfering, spot welding of materials such as general steel, stainless steel and aluminum |
Configurer
Propriétés de base
Outer diameter Dimensions(mm)
Inner Diameter Dimension(mm)
Particle Size(#)
Maximum Operating Circumferential Rotations(rpm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles