Mini roue à rabat

Mini roue à rabat
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: MFL8025-80

Marque: NEWREGISTON

Prix: 15.53

Délai de livraison: 12 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MFL8025-80

Référence pièce
MFL8025-80
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

15.53 €

5 12 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Polissage Type Rabat avec arbre Outer Diameter(mm) 80
Width(mm) 25 Shaft Diameter(mm) 6 Particle Size(#) 80
Max. Rotational Speed(min-1) 15000 Packaging Quantity(Book) 5 Point Strategy 10
Features Optimal for irregular shape polishing, with polishing of the front surfaces only without scraping the foundations. Application 1 Inside surface of pipes such as general steel, stainless steel, aluminum, etc. Application 2 Surface polishing in corners, etc.
Application 3 Soft grinding and polishing work, including rust removal

Vous vous trouvez sur la page de Mini roue à rabat, le numéro d'article est le suivant: MFL8025-80.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MFL8025-80.

Assistance technique