• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Pour scie Plummer PVC/bois, lames de rechange【1-10 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PD-12K
PM-12K
PM-UTK
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Overall Length
(mm)
Cut width Number of flutes
(Teeth)
Grip Shape Material Plate Thickness Number Contained In A Packet

41.17 €

10 pièces par conditionnement

5 jours 300-12D TypeHardened Special Steel (JIS SK-3)0.71 pc.

23.12 €

5 pièces par conditionnement

5 jours 250-12Multi-TypeHardened Special Steel (JIS SK-4)0.61 pc.

11.06 €

4 jours 2351.0mm±0.05mm20Multi-TypeHardened Special Steel (JIS SK-4)0.71 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Other Cutting Performance(PVC) 100mmφ Cutting Performance(Plastic) 10 mm thickness
Cutting Performance(Wood) 50 mm thickness Cutting Performance(Panel board) 30 mm thickness

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique