• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Pour scie sauteuse, scie multi-type Plummer, corps

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PM-SP

Référence pièce
PM-SP
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Number Contained In A Packet

15.06 €

4 jours 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Other Overall Length(mm) 320 Blade Length(mm) 210
Cutting Performance(Wood) 10 mm thickness Cutting Performance(Fancy plywood) 15 mm thickness Cutting Performance(Veneer Board) 10 mm thickness
Cutting Performance(Gypsum Board) 5.0 mm thickness Number of flutes(Teeth) 16 Grip Shape Multi-Type
Material Hardened Special Steel (JIS SK-4) Plate Thickness 1.0

Vous vous trouvez sur la page de Pour scie sauteuse, scie multi-type Plummer, corps, le numéro d'article est le suivant: PM-SP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PM-SP.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique