Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KM45
Product Type | Chamfer with Flange | Application | For trimmer | Nominal(φ) | Chamfer with Flange 45° |
---|---|---|---|---|---|
A(mm) | 26 | B(mm) | 12 | D(mm) | 30 |
E(mm) | 10 | S(mm) | 6 | Number Contained In A Packet | 12 |
JAN Code | 4948572030758 | Standard Price | 8000 | K(°) | 45 |
Vous vous trouvez sur la page de Embout d'angle, chanfreinage avec champignon, le numéro d'article est le suivant: KM45.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KM45.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles