• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Embout d'angle, surface de feuillure

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SY626

Référence pièce
SY626
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?JAN Code Standard Price

54.08 €

Disponible 6 jours 49485720305987500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Back Surface Application For trimmer Nominal(φ) 6×26
A(mm) 26 B(mm) 15 D(mm) 30
E(mm) 8 S(mm) 6 Number Contained In A Packet 12

Vous vous trouvez sur la page de Embout d'angle, surface de feuillure, le numéro d'article est le suivant: SY626.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SY626.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique