• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Embout d'angle, queue d'aronde

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

AL615

 

Référence pièce
AL615
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?JAN Code Standard Price K
(°)

52.24 €

5 jours 4948572030604650075

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ant Auger Application For trimmer Nominal(φ) 6×15
A(mm) 15 B(mm) 13 C(mm) 8
D(mm) 30 E(mm) 8 S(mm) 6
Number Contained In A Packet 12

Vous vous trouvez sur la page de Embout d'angle, queue d'aronde, le numéro d'article est le suivant: AL615.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AL615.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique