• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Embout d'angle, embout à rainure horizontale

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

 

Référence pièce
YB2.5
YB3
YB4.5
YB6
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Nominal
(φ)
B
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
JAN Code Standard Price

57.65 €

48 jours 2.5×4.52.552.5194.549485720309638000

54.31 €

5 jours 3×4.5352194.549485720308578000

64.42 €

5 jours 4.5×6.54.550.5156.549485720308648100

56.29 €

5 jours 6×864912849485720308718300

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Horizontal groove bit Application For trimmer A(mm) 28
S(mm) 6 Number Contained In A Packet 10

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique