• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Embout d'angle, embout mâle de greffage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HB

Référence pièce
HB
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?JAN Code Standard Price

99.71 €

5 jours 494857203095615100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Male grafting bit Application For trimmer Nominal(φ) Male grafting bit
A(mm) 28 A2(mm) 30 B(mm) 4–6
D(mm) 30 E(mm) 17 L(mm) 67.5
l(mm) 8 ℓ2(mm) 8 S(mm) 6
Number Contained In A Packet 10

Vous vous trouvez sur la page de Embout d'angle, embout mâle de greffage, le numéro d'article est le suivant: HB.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HB.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique