• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Embout d'angle, enlèvement des joints

Embout d'angle, enlèvement des joints

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • M15S
  • Embout d'angle, enlèvement des joints
  • KM610
  • MDX6

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

 

Référence pièce
KM610
KM635
M15S
M20M
MDX6
MDX12
ML25
WM15
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Product Type Nominal
(φ)
A
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
S
(mm)
JAN Code Standard Price

38.25 €

4 jours Flush trimming bit 6X10Flush trimming bit 6X1010153010649485720306284500

44.45 €

4 jours Flush trimming bit 6X6.35Flush trimming bit 6X6.356.3515306.35649485720306736300

35.27 €

4 jours Joint Router 6 x 10 Standard TypeJoint Router 6X1010153010649485720306114100

34.22 €

Disponible 3 jours Joint Router 6 x 10 (M20) Long Blade LengthJoint Router 6 X 10 M2010203010649485720306804400

39.04 €

4 jours Joint Router DeluxeJoint Router DX6 X 1010153010649485720306424600

47.50 €

4 jours Joint Router Deluxe 12X12Joint Router DX12 X 12123045121249485720306596900

33.71 €

4 jours Joint Router 25 Long Blade LengthJoint Router, Long 2510253010649485720306354600

37.19 €

Disponible 5 jours Flash bit with W bearing 6X10Flash bit with W bearing10153010649485720306665000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application For trimmer Number Contained In A Packet 12

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique