Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SO63
Product Type | Carbide Solid Straight Bit | Application | For trimmer | Nominal(φ) | 6×3 |
---|---|---|---|---|---|
D(mm) | 3 | d(mm) | 6 | L(mm) | 35 |
l(mm) | 10 | Number Contained In A Packet | 10 | JAN Code | 4948572010415 |
Standard Price | 4500 | Number of flutes | 2 |
Vous vous trouvez sur la page de Couronne de perçage pour travail du bois, embout droit fendu ultra-dur, le numéro d'article est le suivant: SO63.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SO63.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles