Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Vous pouvez suivre vos livraisons comme suit: S'il vous plaît suivre le numéro de suivi affiché comme suit. Pour les expéditions en Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Fraise à rainurer souple série AJ120

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

120G

Référence pièce
120G
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?JAN Code Standard Price Suitable Rotation Number
(min-1)

41.56 €

6 jours 494857206001458009000 or Less

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type AJ120 Nominal(φ) AJ-120G Cutting Width(mm) 3 to 15
Outer Diameter(mm) 120 Depth(mm) 30 Number of flutes 24
Flange Thickness(mm) 16 Polishing One Side Hole Diameter(mm) 15

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique