Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2TW-105-XPRDA08S-60
Référence pièce
|
---|
2TW-105-XPRDA08S-60 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|
30.21 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours |
Loading...
Product Type | Plat | Work material | General steel / Acier inoxydable | Abrasive material | ZA |
---|---|---|---|---|---|
Particle Size(#) | 60 | Outer Diameter(mm) | 105 | Blade thickness(mm) | 0.8 |
Internal Diameter(mm) | 15 | Degree of Coupling | V | Max. Rotational Speed(rpm) | 14,500 |
Number Contained In A Packet(Sheets) | 10 | Specification | ZA60V | Features 1 | Less than 1.0 mm thick, a 0.8 mm dual face reinforced grinding stone that realizes outstanding performance on materials less than 2 mm thick. |
Features 2 | Because of its thinness, it is much faster than the conventional products and reduced surface burn and burr, producing a very beautiful finish. |
Vous vous trouvez sur la page de Norton Explorer 0.8, le numéro d'article est le suivant: 2TW-105-XPRDA08S-60.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2TW-105-XPRDA08S-60.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles