Norton, Mega One【10 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2TW-180-MORZA16-46

Référence pièce
2TW-180-MORZA16-46
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

94.40 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Plat Work material General steel / Acier inoxydable Abrasive material ZA
Particle Size(#) 46 Outer Diameter(mm) 180 Blade thickness(mm) 1.6
Internal Diameter(mm) 22 Degree of Coupling V Max. Rotational Speed(rpm) 8,500
Number Contained In A Packet(Sheets) 10 Specification ZA46V Features 1 The 1.0 (1.6) mm thick "Mega One" grinding stone demonstrates excellent cutting ability for stainless steel, general thin steel panels, thin pipes, angles, and round bars.
Features 2 Zirconia Alumina Abrasive Grain, NorZon, cuts extremely well. Features 3 Compared to the conventional 1 mm thick cutting grindstone, the cutting speed is approximately 20% higher and the durability is increased by approximately 30%.

Vous vous trouvez sur la page de Norton, Mega One, le numéro d'article est le suivant: 2TW-180-MORZA16-46.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2TW-180-MORZA16-46.

Assistance technique