Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Le site rencontre actuellement un problème en cours d’investigation, concernant la fonction commande. Vous pouvez passer en langue anglaise pour valider vos commandes.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 18:00 25/11/2020 à 0:00 (CET) 26/11/2020. Nous nous excusons pour le désagrément.

Norton, Explorer ZA Cutting【10 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2TW-105-XPRDZA25-30

Référence pièce
2TW-105-XPRDZA25-30
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Max. Rotational Speed
(rpm)
Number Contained In A Packet
(Sheets)
Specification Features

33.71 €

10 pièces par conditionnement

Disponible 6 jours 1530010ZA30SZA cutting whetstone provides professional and powerful cutting of hard material such as stainless steel, casting sprue as well as hard cutting at construction sites.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Plat Work material General steel / Acier inoxydable / Fonte Abrasive material ZA
Particle Size(#) 30 Outer Diameter(mm) 105 Blade thickness(mm) 2.5
Internal Diameter(mm) 15 Degree of Coupling S

Vous vous trouvez sur la page de Norton, Explorer ZA Cutting, le numéro d'article est le suivant: 2TW-105-XPRDZA25-30.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2TW-105-XPRDZA25-30.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique