• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Norton, Explorer ALU Cutting【10 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2TW-105-XPYA10-60
2TW-125-XPYA10-60
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Outer Diameter
(mm)
Internal Diameter
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)
Number Contained In A Packet
(Sheets)
Specification Features 1 Features 2

19.25 €

10 pièces par conditionnement

Disponible 7 jours 1051514,50010A60QThe combination of Norton 's original abrasive grain and binder has made it easy to grind aluminum, which was difficult with the conventional grindstone.Controls welding on aluminum when cutting and enables smooth and continuous work.

32.92 €

10 pièces par conditionnement

Disponible 7 jours 1252212,25010A60QThe combination of Norton 's original abrasive grain and binder has made it easy to grind aluminum, which was difficult with the conventional grindstone.Controls welding on aluminum when cutting and enables smooth and continuous work.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Flat Work material Aluminum Abrasive material A
Particle Size(#) 60 Blade thickness(mm) 1 Degree of Coupling Q

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique