Foret pour avant-trou avec papier abrasif

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
75SD-025
75SD-028
75SD-030
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Size
(mm)
Tool Used

9.06 €

5 jours 2.5Impact Driver, Electric Drill

9.06 €

6 jours 2.8Impact Driver, Electric Drill

9.06 €

5 jours 3Impact Driver, Electric Drill

Loading...

  1. 1

Informations de base

Overall Length L(mm) 60 Screw Length SL(mm) 20 Shaft diameter d(mm) 6.35
Shaft type Hexagonal Shaft Target material Siding Board, Ordinary Timber, Hardwood, Laminated Lumber Hard Building Material, Aluminum, Resin, Particle Board Material HSS (Surface: Parker Finish)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique