Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
36 |
36-B200 |
36-B300 |
36-CD1 |
36-CD2 |
36-K |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Product Type | Size (mm) | Shaft diameter d (mm) | Drillable Diameter (mm) | Drilling Depth | Shaft type | Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.76 € 24.88 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Set | 30×120 | 10 | 30~120 | One Side: 25 / Both Sides: 50 | 3 Grooves | Body, Center Drill for Thin Plate, Hex Wrench | |
11.13 € 4.34 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Long Bar (for 200 mm) | For 200 mm | 8 | 30~200 | - | - | - | |
15.06 € 6.63 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Long Bar (for 300 mm) | - | 8 | 30~300 | - | - | - | |
11.49 € 4.37 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | For Center drilling thick board | - | 8 | - | - | - | - | |
9.54 € 4.29 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | For Center Drill Thin Board | - | 8 | - | - | - | - | |
17.60 € 9.15 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | HSS Spare Blade (Pair of 2 Sheets) | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Target material | Wood, Plasterboard | Material | Main Body: Ordinary Steel / Replacement Blade: High-Speed Material / Center Drill: Ordinary Steel | Tool Used | Electric drill |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Product Type
Size(mm)
Shaft diameter d(mm)
Drillable Diameter(mm)
Drilling Depth
Shaft type
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles