Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
36T
Product Type | Set | Size(mm) | 30×120 | Shaft diameter d(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Drillable Diameter(mm) | 30~120 | Drilling Depth | One Side: 25 / Both Sides: 50 | Shaft type | 3 Grooves |
Target material | Siding / Timber / Hard Construction Materials | Material | Main Body: Ordinary Steel / Replacement Blade: With Hardened Tip / Center Drill: With Hardened Tip | Tool Used | Electric drill |
Content | Body, Hex Wrench |
Vous vous trouvez sur la page de Foret en carbure réglable, le numéro d'article est le suivant: 36T.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 36T.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles