Alésage à tige hexagonale【1-3 pièces par conditionnement】

Alésage à tige hexagonale

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • 75B-SA
  • Alésage à tige hexagonale
  • Alésage à tige hexagonale
  • Alésage à tige hexagonale

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
75B-030
75B-040
75B-050
75B-060
75B-S030
75B-S040
75B-SA
75B-SB
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Product Type Size
(mm)
Overall Length L
(mm)
Screw Length SL
(mm)
Tool Used

9.19 €

Disponible 5 jours 3 mm single item311045Impact Driver, Electric Drill

10.01 €

Disponible 5 jours 4 mm Single Item412560Impact Driver, Electric Drill

10.28 €

Disponible 5 jours 5 mm Single Item513570Impact Driver, Electric Drill

11.10 €

Disponible 5 jours 6 mm per Item613570Impact Driver, Electric Drill

22.08 €

3 pièces par conditionnement

4 jours 3 mm set (3 pcs)311045Impact Driver, Electric Drill

23.72 €

3 pièces par conditionnement

4 jours 4 mm Set (Containing 3 Pieces)412560Impact Driver, Electric Drill

23.24 €

3 pièces par conditionnement

4 jours A Set (3/4/5 mm)3,4,5--Impact Driver, Electric Drill

25.31 €

3 pièces par conditionnement

4 jours B Set (4/5/6 mm)4,5,6--Impact Driver, Electric Drill

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shaft diameter d(mm) 6.35 Shaft type Hexagonal Shaft Target material General wood, resin, plasterboard, particle board
Material Ordinary Steel

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique