• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Embout type sec, léger pour foret Dymo, Dry Arrow

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DDDB28-048502
DDDB32-048503
DDDB40-048504
DDDB52-048505
DDDB65-045414
DDDB70-045415
DDDB75-045416
DDDB80-045417
DDDB90-045418
DDDB100-045419
DDDB110-045420
DDDB120-045421
DDDB130-045422
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Nominal Diameter (Outer Diameter)
(mm)
Standard Price
(Circle)
Compatible Model

165.25 €

5 jours 2826000TS-092/TS-132/TS-162(TS-090・131・161)

171.61 €

Disponible 5 jours 3227000TS-092/TS-132/TS-162(TS-090・131・161)

190.68 €

Disponible 5 jours 4030000TS-092/TS-132/TS-162(TS-090・131・161)

209.75 €

Disponible 5 jours 5233000TS-092/TS-132/TS-162(TS-090・131・161)

235.17 €

5 jours 6537000TS-092/TS-132/TS-162(TS-090・131・161)

254.24 €

Disponible 5 jours 7040000TS-092/TS-132/TS-162(TS-090・131・161)

273.31 €

5 jours 7543000TS-092/TS-132/TS-162(TS-090・131・161)

292.37 €

Disponible 5 jours 8046000TS-092/TS-132/TS-162(TS-090・131・161)

317.80 €

Disponible 5 jours 9050000TS-092/TS-132/TS-162(TS-090・131・161)

336.86 €

5 jours 10053000TS-092/TS-132/TS-162(TS-090・131・161)

375.00 €

Disponible 5 jours 11059000TS-092/TS-132/TS-162(TS-090・131・161)

413.14 €

5 jours 12065000TS-092/TS-132/TS-162(TS-090・131・161)

438.56 €

Disponible 5 jours 13069000TS-092/TS-132/TS-162(TS-090・131・161)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Other Nominal Diameter Type Meter Mounting Screw M27
Long Wrench 4-Surface Effective Length(mm) 247

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique