• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Embout sec (Kanta-Kun II), corps uniquement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DBKTB29-049575
DBKTB35-049577
DBKTB38-049578
DBKTB40-049579
DBKTB45-049580
DBKTB52-049112
DBKTB65-049113
DBKTB70-049114
DBKTB75-049115
DBKTB80-049116
DBKTB90-049117
DBKTB100-049118
DBKTB110-049119
DBKTB120-049120
DBKTB130-049121
DBKTB160-049345
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Nominal Diameter (Outer Diameter)
(mm)
Effective Length
(mm)
Body total length
(mm)
Standard Price
(Circle)

170.34 €

5 jours 2920024526800

186.19 €

5 jours 3520024529300

195.76 €

5 jours 3820024530800

195.76 €

5 jours 4020024530800

204.92 €

Disponible 5 jours 4520024532250

204.66 €

5 jours 52160189.532200

233.22 €

Disponible 5 jours 65160189.536700

251.69 €

5 jours 70160189.539600

267.54 €

5 jours 75160189.542100

286.61 €

5 jours 80160189.545100

312.03 €

5 jours 90160189.549100

329.83 €

5 jours 100160189.551900

363.56 €

5 jours 110160189.557200

397.20 €

Disponible 5 jours 120160189.562500

425.85 €

5 jours 130160189.567000

476.69 €

5 jours 160160189.575000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Other Nominal Diameter Type Meter Shank Type 13 mm & SDS Shank

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique