• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Embout sec (Kanta-Kun II), produit fini

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DBKTK29-049581
DBKTK35-049583
DBKTK38-049584
DBKTK40-049585
DBKTK45-049586
DBKTK52-049176
DBKTK65-049177
DBKTK70-049178
DBKTK75-049179
DBKTK80-049180
DBKTK90-049181
DBKTK100-049182
DBKTK110-049183
DBKTK120-049184
DBKTK130-049185
DBKTK160-049346
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Nominal Diameter (Outer Diameter)
(mm)
Effective Length
(mm)
Body total length
(mm)
Standard Price
(Circle)

206.53 €

Disponible 5 jours 2920024532500

222.46 €

5 jours 3520024535000

231.95 €

5 jours 3820024536500

231.95 €

5 jours 4020024536500

241.53 €

5 jours 4520024538000

241.53 €

5 jours 52160189.538000

270.08 €

5 jours 65160189.542500

289.15 €

5 jours 70160189.545500

305.08 €

5 jours 75160189.548000

324.15 €

Disponible 5 jours 80160189.551000

349.58 €

5 jours 90160189.555000

368.64 €

5 jours 100160189.558000

403.56 €

5 jours 110160189.563500

438.56 €

Disponible 5 jours 120160189.569000

467.12 €

5 jours 130160189.573500

527.54 €

Disponible 5 jours 160160189.583000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Other Nominal Diameter Type Meter Shank Type 13 mm & SDS Shank

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique