Flexible Clamps

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MPV-CL30

Référence pièce
MPV-CL30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

456.00 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Colonne magnétique (type avec support de travail) Adsorption Power(N) 1000 Magnet width(mm) 50
Magnet Depth(mm) 73 Magnet Height(mm) 55 Application 1 Can be used for soldering work of electrical component substrate
Application 2 Usable as a holding assembly for parts during part assembly Application 3 Can be used for wiring work by grabbing the wiring cable Full height(mm) 214
Mass(kg) 2.7 Features 1 This employs a magnet holder with powerful ON/OFF switching capability so it can easily be installed on a steel working table or machine tool processing table. Features 2 A strong plastic clamper is used for the clamp component, which is flexible and can be tilted
Features 3 Maximum 30 mm Clamp Opening, Moves Up Vertically Within Approximate 90 mm Range

Vous vous trouvez sur la page de Flexible Clamps, le numéro d'article est le suivant: MPV-CL30.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MPV-CL30.

Assistance technique