Flexible Vise

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MPV-F50A

Référence pièce
MPV-F50A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

815.43 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Colonne magnétique (type avec support de travail) Adsorption Power(N) 1000 Magnet width(mm) 50
Magnet Depth(mm) 73 Magnet Height(mm) 55 Application 1 Suitable for Temporary Holding of Work Pieces During Assembly Work
Application 2 It is suitable for detailed works such as manual filing, drilling non-magnetic material, and tapping work. Full height(mm) 179 Mass(kg) 2.7
Features 1 This employs a magnet holder with powerful ON/OFF switching capability so it can easily be installed on a steel working table or machine tool processing table. Features 2 Since the vise part can be flexibly tilted, it can be fixed according to the shape and processing direction of the workpiece Features 3 Workpiece members without flat faces can also be powerfully sandwiched in position by the nylon plates

Vous vous trouvez sur la page de Flexible Vise, le numéro d'article est le suivant: MPV-F50A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MPV-F50A.

Assistance technique