Magnetic Base

Magnetic Base

Détails du produit:

Référence fabricant: TMB-80

Marque: TRUSCO NAKAYAMA

Prix: 60.18

Délai de livraison: 9 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TMB-80

Référence pièce
TMB-80
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

60.18 €

1 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Colonne magnétique (type à piètement) Adsorption Power(N) 800 Mounting of measuring device ø6, ø8, ø3/8-Inch, with Lug
Dovetail Groove Y/N Disponible Mounting Screw M8 x 1.25 Main pillar(mm) 177
Post(mm) 164 Magnet width(mm) 50 Magnet Depth(mm) 60
Magnet Height(mm) 55 Trusco Code 219-8525 Mass(g) 1400

Vous vous trouvez sur la page de Magnetic Base, le numéro d'article est le suivant: TMB-80.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TMB-80.

Assistance technique