Magnetic Base (Micro-Motion Type)

Magnetic Base (Micro-Motion Type)
  • Remise sur volume
[Features]
· Adjuster can be used to make fine adjustment to the retention direction of measuring instruments, etc. (Fine movement range: 2 mm)
[Applications]
· Can be used as a holder for measuring instruments.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TMA-80

Référence pièce
TMA-80
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

82.38 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Colonne magnétique (type à piètement) Adsorption Power(N) 800 Mounting of measuring device ø6, ø8, with Lug
Dovetail Groove Y/N N/A Mounting Screw M8 x 1.25 Main pillar(mm) 176
Post(mm) 150 Magnet width(mm) 50 Magnet Depth(mm) 60
Magnet Height(mm) 55 Trusco Code 232-7121 Mass(g) 1400

Vous vous trouvez sur la page de Magnetic Base (Micro-Motion Type), le numéro d'article est le suivant: TMA-80.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TMA-80.

Assistance technique