Référence fabricant: TMF-80
Marque: TRUSCO NAKAYAMA
Prix: 102.35 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TMF-80
Product Type | Colonne magnétique (type flexible) | Adsorption Power(N) | 800 | Mounting of measuring device | φ6、φ8 |
---|---|---|---|---|---|
Dovetail Groove Y/N | Disponible | Mounting Screw | M8 x 1.25 | Main pillar(mm) | 340 |
Magnet width(mm) | 50 | Magnet Depth(mm) | 60 | Magnet Height(mm) | 55 |
Trusco Code | 232-7147 | Mass(g) | 1300 |
Vous vous trouvez sur la page de Magnetic Base, le numéro d'article est le suivant: TMF-80.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TMF-80.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles