• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

α Magnetic Holding Base

α Magnetic Holding Base
[Features]
· Compact, highly magnetic and cost effective magnet holder stand.
· The adsorption surface is a V-shaped structure that also attaches to pipes and round bars.
[Applications]
· Can be used for a wide range of applications as a switching-type magnetic holder that turns magnetic force on and off.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TMH30A
TMH80A
TMH100A
TMH130A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Magnet Attraction Force
(N)
Mounting screw hole dimensions Width
(mm)
Depth
(mm)
Height
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

33.30 €

1 6 jours 250M 5×0.80303535300-6590200

39.39 €

1 6 jours 800M8 x 1.25506055300-66031000

53.98 €

1 6 jours 1000M8 x 1.25507555300-66111200

89.51 €

1 7 jours 1300M10×1.255011755300-66201900

Loading...

  1. 1

Informations de base

Handle Y/N N/A Suction Surface Surface de base (forme en V) / Arrière Product Type Base magnétique

Assistance technique