Magnetic Holder (Alnico Magnet, with Handle)

Magnetic Holder (Alnico Magnet, with Handle)
  • Remise sur volume
[Features]
· Uses an Alnico magnet for resistance to temperature changes.
[Applications]
· For fixing ruler positions.
· For embedding into jig tools, or positioning.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NH-01
NH-02
NH-03
NH-04
NH-05
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Shape Adsorption Power
(N)
Outer Diameter
(mm)
Height
(mm)
Magnet diameter
(mm)
Magnet height
(mm)
Width
(mm)
Depth
(mm)
Details Type Mounting Screw Trusco Code Mass
(g)

28.29 €

3 Disponible 6 jours Forme ronde11025302321--Circle TypeM6X1.00114-0256115

29.91 €

1 Disponible 6 jours Rectangulaire110-2524212525Square typeM6X1.00114-0272120

45.14 €

1 Disponible 6 jours Rectangulaire200-2524215725Square typeM6X1.00114-0281270

42.92 €

1 Disponible 6 jours Forme ronde35040303526--Circle TypeM8X1.25114-0302290

65.98 €

1 Disponible 6 jours Forme ronde50050404824--Circle TypeM8X1.25114-0311610

Loading...

  1. 1

Informations de base

Magnet types Aimant en alnico Product Type Porte-outils aimanté pour usinage Handle Y/N Disponible
Screw hole Y/N Disponible Application For securing to specification. Application 1 For embedding into jig tools, or positioning.
Material of Body Rolled Steel Material for General Structure Material of Handle General Steel for Polishing Bar Steel

Assistance technique